Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JB-13, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion/Kontraktion)

JB-13, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion/Kontraktion)

Building facilities, air conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Compliant with Class A JIS B2352 bellows expansion pipe fitting applications (mainly used in cooling and heating, air conditioning and sanitary piping).
· Absorbs expansion and contraction in the axial direction of piping caused by temperature changes.
· Bellows and inner cylinder are made of SUS316L manufactured using a unique forming and fastening method; superior durability and corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB13-N-20A
JB13-N-25A
JB13-N-32A
JB13-N-40A
JB13-N-50A
JB13-N-65A
JB13-N-80A
JB13-N-100A
JB13-N-125A
JB13-N-150A
JB13-N-200A
JB13-N-250A
JB13-N-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndurchmesser

132.79 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)

133.34 €

6 Arbeitstage 1B (25A)

148.25 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

176.46 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

199.58 €

6 Arbeitstage 2B (50A)

222.70 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

307.46 €

6 Arbeitstage 3B (80A)

397.56 €

6 Arbeitstage 4B (100A)

487.22 €

9 Arbeitstage 5B (125A)

675.72 €

9 Arbeitstage 6B (150A)

1,320.10 €

9 Arbeitstage 8B (200A)

1,693.72 €

9 Arbeitstage 10B (250A)

-

49 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS 10K RF-Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Verbindungsteil, Material SS Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 220

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support