JB-14, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion / Kontraktion)

JB-14, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion / Kontraktion)
Building facilities, air conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
• Bellows and inner cylinder made of SUS316L employs a unique cast fixation method that produces superior durability and corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB14-N-20A
JB14-N-25A
JB14-N-32A
JB14-N-40A
JB14-N-50A
JB14-N-65A
JB14-N-80A
JB14-N-125A
JB14-N-150A
JB14-N-200A
JB14-N-250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser

434.40 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

450.81 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

510.91 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

585.76 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

656.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

797.62 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

1,004.85 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

1,620.19 €

1 10 Arbeitstage 5B (125A)

2,296.50 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)

3,269.04 €

1 10 Arbeitstage 8B (200A)

4,359.17 €

1 10 Arbeitstage 10B (250A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS 10K RF-Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Verbindungsteil, Material SS Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 220

Technischer Support