Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JB-24, elastischer Rohrverbinder für Faltenbalg und Abdeckung (Expansion/Kontraktion)

JB-24, elastischer Rohrverbinder für Faltenbalg und Abdeckung (Expansion/Kontraktion)

Enhanced durability, thanks to use of double-layer bellows, for use in building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, etc.

[Features]
· Extendable pipe fitting for 2.0 MPa applications that uses a SUS316L bellows with superior corrosion resistance and durability.
· The distance between faces is the same as the JIS-compliant JB-21 and 22 models.
· Two-layer bellows improves durability.
· Stainless steel is employed for all parts excluding the flange. The bellows as well as the liquid-contacting parts are made of SUS316L.
· Employs a loose flange for connecting ends that adjusts to offset bolt holes in the circumferential direction.
· Double acting fittings (JB-24 model has a nominal diameter of 150 or less) provide improved workability thanks to their ability to adjust the mounting leg position (fine adjustment of height and forward/backward direction).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB24-N-20A
JB24-N-25A
JB24-N-32A
JB24-N-40A
JB24-N-50A
JB24-N-65A
JB24-N-80A
JB24-N-100A
JB24-N-125A
JB24-N-150A
JB24-N-200A
JB24-N-250A
JB24-N-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndurchmesser

607.75 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)

617.71 €

9 Arbeitstage 1B (25A)

652.58 €

9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

672.51 €

9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

836.90 €

9 Arbeitstage 2B (50A)

1,016.23 €

9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

1,240.40 €

9 Arbeitstage 3B (80A)

1,539.29 €

9 Arbeitstage 4B (100A)

2,411.06 €

9 Arbeitstage 5B (125A)

2,864.38 €

9 Arbeitstage 6B (150A)

3,362.54 €

9 Arbeitstage 8B (200A)

6,090.16 €

94 Arbeitstage 10B (250A)

-

44 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS, 20K, loser Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Verbindungsteil, Material EN 1.1158 Äquiv. Maximal zulässiger Druck(MPa) 2.0
Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 250

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support