Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JU-1, Kugelgelenk

JU-1, Kugelgelenk

[Features]
· This ball joint absorbs complex displacements of pipelines such as expansion, contraction, transfer of axis, bending, and twisting due to temperature change, ground sinking and earthquake.
· Sturdy and durable, the ball joint is economical as it simplifies the piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JU1-M-20A
JU1-M-25A
JU1-M-32A
JU1-M-40A
JU1-M-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndurchmesser

338.25 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)

338.25 €

9 Arbeitstage 1B (25A)

409.98 €

9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

472.25 €

9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

538.01 €

9 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Kugelgelenk Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS Rc-Gewinde
Verbindungsteil, Material EN 1.1158 Äquiv. Maximal zulässiger Druck(MPa) 1 Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 220

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support