Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø | Steuerseite, Flanschnenn-Ø | Mesh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 40 Mesh | ||
109.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 40 Mesh | ||
132.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 40 Mesh | ||
183.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 40 Mesh | ||
246.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 40 Mesh | ||
300.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 40 Mesh | ||
94.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 60 Mesh | ||
124.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 60 Mesh | ||
150.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 60 Mesh | ||
177.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 60 Mesh | ||
215.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 60 Mesh | ||
278.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 60 Mesh | ||
339.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 60 Mesh | ||
506.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 60 Mesh | ||
603.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | 60 Mesh | ||
1,103.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | 60 Mesh | ||
2,498.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8B (200A) | 8B (200A) | 60 Mesh | ||
4,611.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10B (250A) | 10B (250A) | 60 Mesh | ||
83.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 80 Mesh | ||
109.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 80 Mesh | ||
132.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 80 Mesh | ||
183.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 80 Mesh | ||
246.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 80 Mesh | ||
300.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 80 Mesh | ||
83.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 100 Mesh | ||
183.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 Mesh | ||
246.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 100 Mesh | ||
287.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 100 Mesh |
Loading...
Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Dampf | Form | Ausführung Y | Grundwerkstoff | FC |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K RF-Flansch | Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K RF-Flansch | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Temperatur des Strömungsmediums(°C) | max. 184 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø
Steuerseite, Flanschnenn-Ø
Mesh
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften