Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

KT-4W, 4H-Schmutzfänger

KT-4W, 4H-Schmutzfänger

Straight type strainer that dispels the concept of strainers, capable of eliminating conventional problems with maintainability, build ability, pressure loss, etc. all at once.

[Features]
· Straight type strainer with a brand new strainer concept.
· Issues in conventional strainers such as maintainability, workability or pressure-loss are resolved all at once.
▪ This can be used over a wide range with the applicable pressure at 2.0 MPa or less.
・A nominal diameter of 200 - 300 with a hinge structure for easy maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT4H-M-50A
KT4H-M-65A
KT4H-M-80A
KT4H-M-100A
KT4H-M-125A
KT4H-M-150A
KT4H-M-200A
KT4H-M-250A
KT4H-M-300A
KT4W-M-50A
KT4W-M-65A
KT4W-M-80A
KT4W-M-100A
KT4W-M-125A
KT4W-M-150A
KT4W-M-200A
KT4W-M-250A
KT4W-M-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zulässiges Strömungsmedium Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø Temperatur des Strömungsmediums
(°C)

259.11 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf2B (50A)max. 220

351.65 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf2 1/2B (65A)max. 220

481.21 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf3B (80A)max. 220

572.06 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf4B (100A)max. 220

790.79 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf5B (125A)max. 220

1,065.61 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf6B (150A)max. 220

2,091.96 €

35 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf8B (200A)max. 220

4,206.35 €

65 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf10B (250A)max. 220

5,378.52 €

65 Arbeitstage Luft / Öl / Dampf12B (300A)max. 220

259.11 €

35 Arbeitstage Wasser2B (50A)5–60

351.65 €

35 Arbeitstage Wasser2 1/2B (65A)5–60

481.21 €

35 Arbeitstage Wasser3B (80A)5–60

572.06 €

35 Arbeitstage Wasser4B (100A)5–60

790.79 €

35 Arbeitstage Wasser5B (125A)5–60

1,065.61 €

35 Arbeitstage Wasser6B (150A)5–60

2,091.96 €

35 Arbeitstage Wasser8B (200A)5–60

4,206.35 €

65 Arbeitstage Wasser10B (250A)5–60

5,378.52 €

65 Arbeitstage Wasser12B (300A)5–60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung T Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Endanschluss JIS 20K RF-Flansch
Versorgungsseite, Endanschluss JIS 20K RF-Flansch Maximal zulässiger Druck(MPa) 2.0 Mesh 60 Mesh

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support