Hersteller-Teilenummer: KU2-D2-25A
Marke: VENN
Preis: 927.67 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KU2-D2-25A
Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl | Form | U-Form | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K FF-Flansch | Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø | 1B (25A) | Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K FF-Flansch |
Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 | Mesh | 60 Mesh | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | max. 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für KU-2, 2N Schmutzfänger, die Teilenummer ist KU2-D2-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KU2-D2-25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften