Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BM-13S, Kugelhahn mit elektrischem Ventil

BM-13S, Kugelhahn mit elektrischem Ventil

General-Purpose Small Ball Type Electric Valve
Can share a rated voltage of 100/200VAC and has a broad pressure range.
Because it is small and lightweight, it can be used just as easily
or even more so than an electromagnetic valve.
Longnecked type used for on/off control.

[Features]
• 100/200VAC shared use is possible.
• Compact and lightweight; provides easy handling.
• Can be used in a wide range of pressures, suitable for any environment.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Its adoption of stainless steel provides the ball with superior durability (SUS316).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM13S-J-15A
BM13S-J-20A
BM13S-J-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

212.21 €

9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

253.06 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

269.50 €

9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde Betriebsmethode Elektrisch Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.0
Nennspannung Für 100, 110, 200 und 220 V AC (50/60 Hz) Temperatur des Strömungsmediums(°C) -10 – 80 Format Langer Hals

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support