The spring return ball type electric valve is opened and closed by starting and stopping an electric current applied to its moving parts. Ball type electric valve that combines the characteristic flow direction freedom of electric valves, with the simplicity and ease of use of electric valves that offer 2-wire control.
• Its main body is made of stainless steel and it employs an on/off control.
[Features]
• 2-wire, so it can be used as with electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Its adoption of stainless steel provides the ball with superior durability (SUS316).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BM14SR-D1-15A |
BM14SR-D1-20A |
BM14SR-D1-25A |
BM14SR-D2-15A |
BM14SR-D2-20A |
BM14SR-D2-25A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nennspannung |
---|---|---|---|---|---|---|
512.67 € | 66 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 100 V AC 50/60 Hz | ||
553.40 € | 66 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 100 V AC 50/60 Hz | ||
603.37 € | 66 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 100 V AC 50/60 Hz | ||
512.67 € | 66 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 200 V AC, 50/60 Hz | ||
553.40 € | 66 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 200 V AC, 50/60 Hz | ||
603.37 € | 66 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 200 V AC, 50/60 Hz |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde |
Steuerseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde | Betriebsmethode | Elektrisch | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -10 – 80 | Format | Ausführung mit Standardhals |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.