Typ BM-9S, Kugelhahn mit elektrischem Ventil

Typ BM-9S, Kugelhahn mit elektrischem Ventil
Can be used in a wide pressure range, suitable for any environment.

[Features]
· Ball type electric valve for steam and warm water, with BM-9S type for opening and closing valve electrically and BM-9SR type for performing closing operation with spring force, selectable depending on the application.
· Model BM-9SR can implement closing operations promptly using a 2-wire system, and so is optimal for urgently blocking steam.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM9S-F-15A
BM9S-F-20A
BM9S-F-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

944.57 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

971.59 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

995.42 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde Betriebsmethode Elektrisch Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.0
Öffnungs-/Schließzeit(s) 10/8,5 Sekunden (50/60 Hz) Temperatur des Strömungsmediums(°C) Maximal 180 °C (100 °C für Warmwasser)

Technischer Support