Konfigurierbar in [Freie Länge] 100 - 260 mm / [Durchmesser]30 - 60 mm
Bei den Druckfedern von SHINSEI HATSUJHO handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 100 mm und 260 mm eingestellt werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 30 mm und 60 mm für die Konfiguration der Druckfedern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BC-30-100 |
BC-30-200 |
BC-35-200 |
BC-35-250 |
BC-35-260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Gesamtzahl der Spulen (Spule) | Anzahl effektiver Spulen (Spule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | 12 | 10 | |
10.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 30 | 23 | 21 | |
13.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 40 | 22 | 20 | |
16.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 27 | 25 | |
18.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 260 | 60 | 28 | 26 |
Loading...
Werkstoff | Hartstahl JIS-SWC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Gesamtzahl der Spulen (Spule)
Anzahl effektiver Spulen (Spule)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften