Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RBT5E
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussschraube M | M5 | Innendurchmesser(mm) | 5 | Anschlussgewinde, Form | Außengewinde |
Anschlussgewinde, Richtung | Rechte Schraube | Kugelmaterial | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Führungsbuchse, Werkstoff | Kunststoff |
Statische Tragzahl, radial(N) | 980 | Allowable Incline Angle α(deg) | 12 | Schmierung | Wartungsfrei |
Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) | Fluorkunststoff (fluoropolymer) |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / RBT-E / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist RBT5E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RBT5E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften