Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UC4N4X2 |
UC4N4X2.5 |
UC4N4X3 |
UC4N6X4 |
UC4N6X4.5 |
UC4N8X5 |
UC4N8X6 |
UC4N10X6.5 |
UC4N10X7.5 |
UC4N10X8 |
UC4N12X9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø für passende Rohre. (mm) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | Minimaler Innendurchmesser d2 | Nutzbare Querschnittfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 2 | 0.9 | 0.5 | |
3.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | ||
3.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 3 | 2.0 | 3.0 | ||
3.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | |
2.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 4.5 | 3.2 | 7.5 | ||
3.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 5 | 3.7 | 10.0 | ||
3.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | ||
4.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 5.2 | 20.5 | ||
4.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | ||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 | ||
6.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 |
Loading...
Verbindungsausführung | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Verbindungsform Leitung-Leitung | Verschraubung, Anschlüsse | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø für passende Rohre.(mm)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2
Nutzbare Querschnittfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften