• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) 90° Kniestück (NPT-Gewinde) (Zoll-Größe)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) 90° Kniestück (NPT-Gewinde) (Zoll-Größe)

A 3-point 90° elbow (NPT thread) (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L1N1/2-NPT1/2
L1N1/2-NPT1/4
L1N1/2-NPT3/8
L1N1/4-NPT1/4
L1N1/4-NPT1/8
L1N3/8-NPT1/4
L1N3/8-NPT3/8
L1N3/16-NPT1/8
L1N5/16-NPT1/4
L1N5/16-NPT1/8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

-

89 Arbeitstage 1/212.78.232.01/2

-

89 Arbeitstage 1/412.78.232.01/2

-

89 Arbeitstage 3/812.78.232.01/2

-

89 Arbeitstage 1/46.353.48.01/4

-

89 Arbeitstage 1/86.353.48.01/4

-

89 Arbeitstage 1/49.535.719.03/8

-

89 Arbeitstage 3/89.535.719.03/8

-

89 Arbeitstage 1/84.762.44.03/16

-

89 Arbeitstage 1/47.944.715.05/16

-

89 Arbeitstage 1/87.944.715.05/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung 90°-Kniestück (NPT-Gewinde) Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube NPT

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support