Schnelldichtungs-Serie Ausführung ohne Einsatz T-Stück

Schnelldichtungs-Serie Ausführung ohne Einsatz T-Stück
Three parts: tee fitting body, nut, and sleeve. The effective sectional area is larger without insert.

[Features]
· Screw-in type.
· Three parts: fitting body, nut, and sleeve.
· High flow rate can be secured.
· It has no insert, making its effective cross-section greater.
· Only connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4A03-3004
4A03-3006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Min. Innendurchmesser Nutzbare Querschnittfläche

6.29 €

10 8 Arbeitstage 1/47.030.0

6.95 €

10 8 Arbeitstage 3/87.535.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Außen-Ø für passende Rohre.(mm) 10
Spezifikationen Millimetergröße

Technischer Support