• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, lang, Metall)

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, lang, Metall)

A long-length type for times when you require a larger variety of air blowing than are available with just the blower. The manufacturer offers a line-up of 12 product types; from 100 mm to 1,400 mm. A space-saving design. Can be mounted in narrow spaces.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2MTF-PF100-40-010S304
1/2MTF-PF150-58-010S304
1/2MTF-PF200-78-010S304
1/2MTF-PF300-118-010S304
1/2MTF-PF400-156-010S304
1MTF-PF1000-390-010S304
1MTF-PF1200-468-010S304
1MTF-PF800-312-010S304
1MTF-PF900-352-010S304
2-1/2MTF-PF500-196-010S304
2-1/2MTF-PF600-234-010S304
2-1/2MTF-PF700-274-010S304
2-1MTF-PF1400-546-010S304
2-3/4MTF-PF1000-390-010S304
2-3/4MTF-PF1200-468-010S304
2-3/4MTF-PF800-312-010S304
2-3/4MTF-PF900-352-010S304
3/4MTF-PF500-196-010S304
3/4MTF-PF600-234-010S304
3/4MTF-PF700-274-010S304
11/2MTF-PF1400-546-010S304
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Befestigungsschraube Spezifikationen Einspritzbreite
(mm)
Anzahl der Poren

347.38 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an einer Seite10040

438.97 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an einer Seite15058

531.51 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an einer Seite20078

725.63 €

33 Arbeitstage 10R1/2Verbindung an einer Seite300118

895.24 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an einer Seite400156

3,552.86 €

auf Anfrage 10R1Verbindung an einer Seite1000390

4,190.48 €

auf Anfrage 10R1Verbindung an einer Seite1200468

2,390.95 €

auf Anfrage 10R1Verbindung an einer Seite800312

3,332.46 €

auf Anfrage 10R1Verbindung an einer Seite900352

1,221.75 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an beiden Enden500196

1,529.29 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an beiden Enden600234

1,878.49 €

auf Anfrage 10R1/2Verbindung an beiden Enden700274

4,564.21 €

auf Anfrage 10R1Verbindung an beiden Enden1400546

3,552.86 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an beiden Enden1000390

4,190.48 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an beiden Enden1200468

2,390.95 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an beiden Enden800312

3,332.46 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an beiden Enden900352

1,221.75 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an einer Seite500196

1,529.29 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an einer Seite600234

1,878.49 €

auf Anfrage 10R3/4Verbindung an einer Seite700274

4,564.21 €

auf Anfrage 10R1 1/2Verbindung an einer Seite1400546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Luftquelle Kompressor Montagewinkel Flach
mit Düse Standard Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Porendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)(mm) 1.0 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 400

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support