• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, Multi-Ausführung, Metall)

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, Multi-Ausführung, Metall)

A multi-header type with multiple stainless steel round types mounted. You can choose between 4, 5, or 7 nozzles as required.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3/8FTF-M5R8-008S303
3/8FTF-M5R8-010S303
3/8FTF-M5R8-012S303
3/8FTF-M5R8-014S303
3/8FTF-M5R8-016S303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPorendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)
(mm)

-

auf Anfrage 100.8

-

auf Anfrage 101.0

-

auf Anfrage 101.2

-

auf Anfrage 101.4

-

auf Anfrage 101.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Rund/diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
mit Düse Standard Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Nenn-Befestigungsschraube Rc3/8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support