Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Selbstreinigende gerade Düse MOMOJet-"C"-Serie

Selbstreinigende gerade Düse MOMOJet-"C"-Serie
  • Mengenrabatt

Produces a completely straight flow with a powerful striking force. A self-cleaning nozzle which ejects foreign objects clogged in the spray hole (in which the spray pressure is reduced to 0.03 MPa) by making the outlet larger. When the spray pressure raises back up it returns to normal spray mode.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2MOMOC10S303
1/2MOMOC16S303
1/2MOMOC23S303
1/2MOMOC32S303
1/2MOMOC47S303
1/2MOMOC65S303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)
(l/min)
Klassifizierung nach Sprühvolumen

92.99 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -110

92.99 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101.616

92.99 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 102.323

92.99 €

auf Anfrage 103.232

92.99 €

auf Anfrage 104.747

92.99 €

auf Anfrage 106.565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Förderung nach vorn Strömungsmedium Ein Fluid Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Ein Fluid Eigenschaft Selbstwaschend Zulässige Flüssigkeit Wasser
Standarddruck(MPa) 1 Nenn-Befestigungsschraube R1/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support