Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIMK-Serie (Ansaug-Ausführung)

Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIMK-Serie (Ansaug-Ausführung)
  • Mengenrabatt

A two-liquid hollow coned nozzle that produce a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIMK6004SS303+NS303
BIMK6004SS303+TS303
BIMK60075SS303+NS303
BIMK60075SS303+TS303
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSLuftverbrauchskategorie Adapter Durchgangsdurchmesser für Fremdkörper (Einspritzanschluss an der Spitze)
(mm)

174.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1004Ausführung N0.6

152.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1004Ausführung T0.6

174.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10075Ausführung N0.8

152.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10075Ausführung T0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Ein leerer Kegel Strömungsmedium Zwei Flüssigkeiten mischend Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung 2 Fluide Eigenschaft Erzeugung von feinem Nebel Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft / Öl / Chemische Lösung / Wasser / Harnstoff, wässrig / Schmiermittel
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support