Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck) (l/min) | Nenn-Befestigungsschraube | Spezifikationen | Klassifizierung nach Sprühvolumen | Öffnungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22.3 | R1/4 | Ohne Sieb | 223 | 2.5 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 24.7 | R1/4 | Ohne Sieb | 247 | 2.6 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 27.2 | R1/4 | Ohne Sieb | 272 | 2.7 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 29.7 | R1/4 | Ohne Sieb | 297 | 2.9 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 32.2 | R1/4 | Ohne Sieb | 322 | 3.0 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 37.1 | R1/4 | Ohne Sieb | 371 | 3.2 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 47 | R1/4 | Ohne Sieb | 470 | 3.6 | |
11.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.47 | R1/8 | Ohne Sieb | 25 | 0.8 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.09 | R1/8 | Mit Sieb | 31 | 0.9 | |
17.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.71 | R1/8 | Ohne Sieb | 37 | 1.0 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.33 | R1/8 | Ohne Sieb | 43 | 1.1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.94 | R1/8 | Ohne Sieb | 49 | 1.2 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 5.56 | R1/8 | Ohne Sieb | 56 | 1.2 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 6.18 | R1/8 | Ohne Sieb | 62 | 1.3 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 6.8 | R1/8 | Ohne Sieb | 68 | 1.4 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 7.42 | R1/8 | Ohne Sieb | 74 | 1.4 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8.04 | R1/8 | Ohne Sieb | 80 | 1.5 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8.66 | R1/8 | Ohne Sieb | 87 | 1.6 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 9.28 | R1/8 | Ohne Sieb | 93 | 1.6 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 9.89 | R1/8 | Ohne Sieb | 99 | 1.7 | |
17.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.1 | R1/8 | Ohne Sieb | 111 | 1.8 | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12.4 | R1/8 | Ohne Sieb | 124 | 1.9 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13.6 | R1/8 | Ohne Sieb | 136 | 2.0 | |
17.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14.8 | R1/8 | Ohne Sieb | 148 | 2.0 | |
17.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.1 | R1/8 | Ohne Sieb | 161 | 2.1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 17.3 | R1/8 | Ohne Sieb | 173 | 2.2 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 18.6 | R1/8 | Ohne Sieb | 186 | 2.3 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 19.8 | R1/8 | Ohne Sieb | 198 | 2.4 | |
12.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 21 | R1/8 | Ohne Sieb | 210 | 2.4 | |
47.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 56.9 | R3/8 | Ohne Sieb | 569 | 4.0 | |
47.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 89 | R3/8 | Ohne Sieb | 890 | 5.0 |
Loading...
Injektionsart | Gerade Förderung nach vorn | Strömungsmedium | Ein Fluid | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ein Fluid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Standarddruck(MPa) | 3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)(l/min)
Nenn-Befestigungsschraube
Spezifikationen
Klassifizierung nach Sprühvolumen
Öffnungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften