Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.5 - 126.2 mm / [Durchmesser]2 - 18 mm / [Federkonstante]0.01 - 1.96 N/mm / [Last]0.64 - 13.73 N, bis zu 1.25 N, 1.26 - 60 N
TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 6.5 mm und einem Maximum von 126.2 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 2 mm und 18 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 0.64 bis 13.73 N, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 60 N. Zwischen 0.01 und 1.96 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Vorspannung (N) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (Ø) | Länge bei max. Last (Nutzlänge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.88 | 6.5 | 2 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 11.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.88 | 7.5 | 2 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 14.3 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.88 | 9 | 2 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 18.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.88 | 11.5 | 2 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 25.5 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.88 | 15 | 2 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 34.6 | ||
18.94 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 0.74 | 7 | 2.5 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 16.6 | |
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.74 | 8.5 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 20.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.74 | 10 | 2.5 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 27.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.74 | 12.5 | 2.5 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 37.4 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.74 | 16 | 2.5 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 51.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.13 | 8 | 2.5 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 15.5 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.13 | 9 | 2.5 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 19.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.13 | 11 | 2.5 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 25.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.13 | 14 | 2.5 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 34.4 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.13 | 17.5 | 2.5 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 46.8 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.62 | 8 | 2.5 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 14.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.62 | 9.5 | 2.5 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 18.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.62 | 11.5 | 2.5 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 23.4 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.62 | 15 | 2.5 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 32.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.62 | 17.5 | 2.5 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 43.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.64 | 8.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 23.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.64 | 9.5 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 28.8 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.64 | 11 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.64 | 14 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 53.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.64 | 17 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 72.8 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.98 | 9 | 3 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.98 | 10 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 26.3 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.98 | 12 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 34.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.98 | 15 | 3 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 48.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.98 | 19 | 3 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 65.7 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.47 | 9 | 3 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 20.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.47 | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.1 | 0.26 | 24.9 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.47 | 12.5 | 3 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 32.7 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.47 | 16 | 3 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 45.3 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.47 | 18.5 | 3 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 61.8 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.00 | 9.8 | 3 | 0.19 | 0.2 | 0.29 | 18.5 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.00 | 11.3 | 3 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | 22.9 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.00 | 13.6 | 3 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 29.9 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.00 | 17.4 | 3 | 0.19 | 0.07 | 0.29 | 41.2 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.00 | 22.3 | 3 | 0.19 | 0.05 | 0.29 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.50 | 10.2 | 3 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 17.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.50 | 11.8 | 3 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 21.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.50 | 14.3 | 3 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 27.3 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.50 | 18.5 | 3 | 0.28 | 0.11 | 0.32 | 37.5 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 2.50 | 23.9 | 3 | 0.28 | 0.08 | 0.32 | 50.9 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.78 | 10 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 26.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.78 | 11 | 3.5 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 32.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.78 | 13 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 43.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.78 | 16 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 59.9 | ||
18.94 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,25 | 0.78 | 20 | 3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 82.0 | |
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.18 | 10.5 | 3.5 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 24.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.18 | 11.5 | 3.5 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 30.7 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.18 | 13.5 | 3.5 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 40.4 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.18 | 17 | 3.5 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 56.1 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 1.18 | 20 | 3.5 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 76.6 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.67 | 10.9 | 3.5 | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 23.3 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.67 | 12.4 | 3.5 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 29.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.67 | 14.7 | 3.5 | 0.13 | 0.07 | 0.29 | 38.0 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.67 | 18.5 | 3.5 | 0.13 | 0.04 | 0.29 | 52.7 | ||
18.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 1.26 bis 3.50 | 1.67 | 23.4 | 3.5 | 0.13 | 0.03 | 0.29 | 71.8 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) | Ausführung | Standardausführung | Haken gegenüber Winkel | 180° (Standard) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Vorspannung(N)
Federkonstante(N/mm)
Drahtdurchmesser(Ø)
Länge bei max. Last (Nutzlänge)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften