Hersteller-Teilenummer: TJH32X139
Marke: TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
Preis: 21.83 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TJH32X139
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn | Max. Last (festgelegter Bereich)(N) | 580,01~ | Kundenspezifische Länge(mm) | 139 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 32 | Spuleninnen-Ø ID(mm) | 16 | Federkonstante(N/mm) | 81.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / TJH / CrSi-Federstahl / ISO 10243 / Flachdraht / 20%-30% / hohe Last / rot, die Teilenummer ist TJH32X139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJH32X139.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften