Hersteller-Teilenummer: H-63
Marke: TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
Preis: 115.99 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H-63
Nutzlast | Für hohe Last | Werkstoff | EN 1.1625 äquiv. | Aussen - D(Ø) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
ID d(mm) | 31 | Freie Höhe Ho(mm) | 4.9 | Last P1 (bei 0.25h)(N) | 5393.66 |
Last P1 (bei 0.50h)(N) | 10346.02 | Last P3 (bei 0.75h)(N) | 15013.98 | Deflection δ | 0,75 h (mm) |
Plattendicke t(mm) | 3.5 | Gesamt-Federweg(mm) | 1.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerfeder / hohe Traglast, hergestellt von Iwata Denko, die Teilenummer ist H-63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-63.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften