• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkverbindung, JL-DG Serie

Schwenkverbindung, JL-DG Serie

For use in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery piping using mineral hydraulic oils.

[Features]
· Simple piping and reduced mounting work time due to the high-pressure hose connection position, which can be set in any direction.
· The hose flexion saves the length of the hose and simultaneously prevents sharp bending from the mouth.
· Swivel joint screws that conform to piping and high-pressure hose fitting standards are available.
· This joint can be easily rotated 360 degrees even when the pipes, high pressure hoses, and swivel joint are pressurized with fluid.
· Designed to small sized and lightweight.
· Designed for minimal loss of pressure.
· Dustproof and rustproof for use in a wide range of applications, such as construction machinery and industrial vehicles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04DG
JL06DG
JL08DG
JL12DG
JL16DG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

54.43 €

auf Anfrage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

62.20 €

auf Anfrage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

75.69 €

auf Anfrage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

113.15 €

auf Anfrage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

99.59 €

auf Anfrage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) Rc Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Außengewinde) O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support