• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkverbindung, JL-KL Serie

Schwenkverbindung, JL-KL Serie

For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04KL
JL06KL
JL08KL
JL12KL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

51.71 €

auf Anfrage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

104.45 €

auf Anfrage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

70.24 €

auf Anfrage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

113.15 €

auf Anfrage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Aufschraubwinkel und Außengewinde) Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Innengewinde) O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support