• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkverbindung, JL-LC Serie

Schwenkverbindung, JL-LC Serie

[Features]
- For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04LC
JL06LC
JL08LC
JL12LC
JL16LC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

58.17 €

89 Arbeitstage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

67.20 €

89 Arbeitstage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

82.25 €

89 Arbeitstage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

123.18 €

89 Arbeitstage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

111.46 €

89 Arbeitstage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Innengewinde) Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) R O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support