Schwenkverbindung, JL-LD Serie

Schwenkverbindung, JL-LD Serie

For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04LD
JL06LD
JL08LD
JL12LD
JL16LD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

54.43 €

auf Anfrage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

62.20 €

auf Anfrage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

75.69 €

auf Anfrage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

113.15 €

auf Anfrage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

99.59 €

auf Anfrage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Innengewinde) Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) Rc O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support