Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie Stecker【1-10 Stk. pro Packung】

Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie Stecker

[Features]
· Fitting consists of six parts minimum.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make the piping work smoothly and reliably.
· The high reliability is provided by the ring packing which reduces the connection operating power of the tube and maintains high air-tightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPC04-01
WPC04-02
WPC04-M5
WPC06-01
WPC06-02
WPC06-03
WPC06-M5
WPC08-01
WPC08-02
WPC08-03
WPC10-01
WPC10-02
WPC10-03
WPC10-04
WPC12-02
WPC12-03
WPC12-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
R (Außengewinde)

15.37 €

9 Arbeitstage 100~604R1/8

17.18 €

9 Arbeitstage 100~604R1/4

17.68 €

9 Arbeitstage 100~604M5X0,8

15.37 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~606R1/8

16.28 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~606R1/4

21.70 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~606R3/8

19.80 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~606M5X0,8

18.09 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~608R1/8

18.48 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~608R1/4

21.70 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~608R3/8

22.62 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6010R1/8

22.00 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6010R1/4

22.11 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6010R3/8

28.93 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6010R1/2

27.92 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6012R1/4

27.92 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6012R3/8

32.86 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff NBR Schraubmontage, Richtung Gerade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support