Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie männliches Y-Zweigstück【10 Stk. pro Packung】

Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie männliches Y-Zweigstück

The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of airtightness

[Features]
· Fitting consists of 6 parts minimally.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· A lot of joint functions make the piping work smooth and securely.
· PA+F/G resin (polyamide) is standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPWT04-01
WPWT04-02
WPWT04-M5
WPWT06-01
WPWT06-02
WPWT06-03
WPWT06-M5
WPWT08-01
WPWT08-02
WPWT08-03
WPWT10-01
WPWT10-02
WPWT10-03
WPWT10-04
WPWT12-02
WPWT12-03
WPWT12-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
R (Außengewinde)

33.52 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~604R1/8

36.71 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~604R1/4

35.20 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~604M5X0,8

34.31 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~606R1/8

35.20 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~606R1/4

39.10 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~606R3/8

35.91 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~606M5X0,8

37.50 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~608R1/8

38.31 €

10 Stk. pro Packung

27 Arbeitstage 100~608R1/4

39.90 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~608R3/8

46.28 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6010R1/8

46.28 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6010R1/4

48.58 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6010R3/8

53.44 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6010R1/2

53.44 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6012R1/4

54.15 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6012R3/8

55.75 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 100~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Grundwerkstoff PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff NBR Schraubmontage, Zweig Y-Verzweigung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support