• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (rostfreie Edelstahl-Spezifikation) T (Zoll Größe)【1-5 Stk. pro Packung】

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (rostfreie Edelstahl-Spezifikation) T (Zoll Größe)
  • Mengenrabatt

Stainless Steel 90° elbows (inch sized) in a set of 3 items: Fitting body, nut, and sleeve.

[Features]
· Screw-in type.
· 3 parts: fitting body, nut and sleeve.
· Demonstrate excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also affords excellent performance under negative pressure.
· Made of SUS304, so it excels in corrosion resistance.
· JIS B 8381-1995 (pipe fitting of flexible hose for pneumatic use) compliant product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1N1/4-PT1/4-S
T1N1/4-PT1/8-S
T1N3/8-PT1/4-S
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

27.73 €

auf Anfrage 1/43.48.0

24.12 €

5 Arbeitstage 3/83.48.0

182.17 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/45.719.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung kA
Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support