• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) 90° Verbindungs-Kniestück (Zoll Größe)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) 90° Verbindungs-Kniestück (Zoll Größe)

3 item system made up of brass specification 90° union elbow (inch size) fitting unit, nuts and sleeves, and the fitting unit and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, has superior self-extinguishing properties.
· Able to use in the environment that sputtering occurs.
· There is no need to wrap the R threads with seal processing tape

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UL1N1/2
UL1N1/4
UL1N1/8
UL1N3/8
UL1N3/16
UL1N5/16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

7.99 €

4 Arbeitstage 12.78.230.01/2

4.00 €

4 Arbeitstage 6.353.46.51/4

4.21 €

6 Arbeitstage 3.181.41.01/8

5.54 €

8 Arbeitstage 9.535.718.53/8

4.32 €

6 Arbeitstage 4.762.43.03/16

5.08 €

7 Arbeitstage 7.944.712.55/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung 90°-Kniestückverbindung Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support