• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ChemiFit CP-Serie Verbinder【5 Stk. pro Packung】

ChemiFit CP-Serie Verbinder

Connectors are injection molded for a smooth inner surface. Does not generate dust or pollution. Uses a special polypropylene resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-C1/2-R1/2
CP-C1/2-R3/8
CP-C1/4-R1/4
CP-C1/4-R1/8
CP-C3/8-R1/4
CP-C3/8-R3/8
CP-C4-R1/8
CP-C6-R1/4
CP-C6-R1/8
CP-C8-R1/4
CP-C8-R1/8
CP-C10-R1/4
CP-C10-R3/8
CP-C12-R1/2
CP-C12-R3/8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Spezifikationen Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

19.75 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/212.7Zollgröße1/2

19.19 €

5 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 3/812.7Zollgröße1/2

8.32 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/46.35Zollgröße1/4

7.77 €

5 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1/86.35Zollgröße1/4

15.92 €

5 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1/49.53Zollgröße3/8

16.47 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 3/89.53Zollgröße3/8

7.79 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/84Millimetergröße-

8.32 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/46Millimetergröße-

8.32 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/86Millimetergröße-

9.54 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/48Millimetergröße-

9.54 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/88Millimetergröße-

16.47 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/410Millimetergröße-

16.47 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 3/810Millimetergröße-

19.75 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1/212Millimetergröße-

19.19 €

5 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 3/812Millimetergröße-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff Polypropylen-Kunststoff
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support