ChemiFit CP-Serie Steckverbinder【5 Stk. pro Packung】

ChemiFit CP-Serie Steckverbinder
Injection molding ensures the inner surface of the union connector is smooth.

[Features]
· Screw-in type polypropylene resin fitting.
· Lightweight.
· Completely oil-free processed product.
· Parts are cleaned in a clean room.
· Injection molding ensures the inner surface is smooth.
· Non-polluting; does not produce contaminants.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Conforms to Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-UC1/4
CP-UC4
CP-UC6
CP-UC8
CP-UC10
CP-UC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Spezifikationen Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

11.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6.35Zollgröße1/4

10.91 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4Millimetergröße-

11.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6Millimetergröße-

13.15 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8Millimetergröße-

29.12 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 22 Arbeitstage 10Millimetergröße-

34.91 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 22 Arbeitstage 12Millimetergröße-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Verschraubung, Anschlüsse Werkstoff Polypropylen-Kunststoff
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support