Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlauchtülle, Verbindung, Serie, Modell mit Tülle, universeller Bogen, Block

Schlauchtülle, Verbindung, Serie, Modell mit Tülle, universeller Bogen, Block

[Features]
· The barb type universal elbow block has a variety of shapes that can be created through different combinations of parts.
· The PT threads are sealed, so sealing tape is not required

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BUVL-M5

Teilenummer
BUVL-M5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindesteigung
(mm)

1.97 €

7 Arbeitstage 0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubenzweiganschluss Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform Universal-Knieblock Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø M5

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchtülle, Verbindung, Serie, Modell mit Tülle, universeller Bogen, Block, die Teilenummer ist BUVL-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BUVL-M5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support