• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Von oben zu bedienender Spiegelhalter mit kardanischer Aufhängung

Von oben zu bedienender Spiegelhalter mit kardanischer Aufhängung

[Features]
· A gimbal type mirror holder incorporating a circular mirror, in which the center of the mirror coincides with the holder's center of rotation.
· As the tilt adjustment function is operated from the top, there is no need to worry about cutting across the optical system when making adjustments.
· The mounting direction of the shaft can also be changed by 90°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHJ-30
MHJ-50
MHJ-54
MHJ-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Durchmesser passendes Element (rund)
(φ mm)
Höhe des Halters
(mm)
Effektiver Durchmesser
(φ mm)
Maße Befestigungsbereich Grundkörper Breite des Halters
(mm)

237.29 €

24 Arbeitstage 303227φ12×6072

261.10 €

24 Arbeitstage 504346φ12×6093

284.91 €

24 Arbeitstage 544350φ12×6093

611.28 €

22 Arbeitstage 1007094φ20×60147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Oberer Vorgang, Ausführung Tragrahmen Feinbewegungsmethode Neigen-Schraube M6P0,25 Feinbeweglicher Bereich ±3°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support