Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Zwei-Achsen-Objektivhalter, Kipp-Typ

Zwei-Achsen-Objektivhalter, Kipp-Typ
  • Mengenrabatt

[Features]
· For finely moving pin holes, lenses, fibers, and other similar items within the vertical plane of the optical axis.
· A product in which fine movement is carried out in the XY2 directions. Products in which tilt adjustment is possible in two directions in addition to the XY2 directions are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-53-(3)

Teilenummer
C-53-(3)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?

358.42 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zick-Zack-Bewegung Höhe des Halters(mm) 25 Effektiver Durchmesser(φ mm) 7
Feinbewegungsmethode Schraube Feinbewegung + Neigen-Schraube Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60 Breite des Halters(mm) 50
Feinbeweglicher Bereich ±1 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Zwei-Achsen-Objektivhalter, Kipp-Typ, die Teilenummer ist C-53-(3).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-53-(3).

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support