Optische Richtplatte

Optische Richtplatte
  • Mengenrabatt

[Features]
· A desktop surface plate with an aluminum honeycomb structure. Boasts strong vibration damping capability.
· The top surface of the surface plate features M6 tapped holes at a 25 mm pitch as standard.
· Magnetizable SUS430 (stainless steel) is used for the surface plate, allowing the use of magnet stands, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-D3030
TT-D3060
TT-D4050
TT-D6060
TT-D6090
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGrundplattenbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Montageabmessung
(mm)

983.75 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 6300300121–M6

1,273.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6600300253–M6

1,326.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6500400285–M6

1,927.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6600600529–M6

2,850.33 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6900600805–M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Aluminium-Wabenstruktur Höhe(mm) 58.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support