• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringdichtung für die Verbindung von Messgeräten

Ringdichtung für die Verbindung von Messgeräten

Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RG-6A-R
RG-6B-R
RG-6C-R
RG-6D-R
RG-8A-R
RG-8B-R
RG-8C-R
RG-8D-R
RG-10B-R
RG-10C-R
RG-10D-R
RG-12B-R
RG-12C-R
RG-12D-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

6.47 €

38 Arbeitstage 661/8B (6A)4.9-45~125als 2,0 MPa

7.10 €

38 Arbeitstage 661/4B (8A)4.9-45~125als 2,0 MPa

8.52 €

38 Arbeitstage 663/8B (10A)4.9-45~125als 2,0 MPa

11.07 €

38 Arbeitstage 661/2B (15A)4.9-45~125als 2,0 MPa

7.03 €

38 Arbeitstage 881/8B (6A)2.94-45~125als 2,0 MPa

7.26 €

38 Arbeitstage 881/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

8.95 €

38 Arbeitstage 883/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

12.81 €

38 Arbeitstage 881/2B (15A)2.94-45~125als 2,0 MPa

10.85 €

38 Arbeitstage 10101/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

14.08 €

38 Arbeitstage 10103/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

17.61 €

38 Arbeitstage 10101/2B (15A)2.94-45~125als 2,0 MPa

13.43 €

38 Arbeitstage 12121/4B (8A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

16.22 €

38 Arbeitstage 12123/8B (10A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

20.82 €

38 Arbeitstage 12121/2B (15A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support