Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (G-Schraube Messverbindung T-Stück)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (G-Schraube Messverbindung T-Stück)

Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUWTG-3AF
PUWTG-3BF
PUWTG-3.2AF
PUWTG-3.2BF
PUWTG-4AF
PUWTG-4BF
PUWTG-6AF
PUWTG-6BF
PUWTG-6CF
PUWTG-6.35AF
PUWTG-6.35BF
PUWTG-6.35CF
PUWTG-8AF
PUWTG-8BF
PUWTG-8CF
PUWTG-9.52AF
PUWTG-9.52BF
PUWTG-9.52CF
PUWTG-10AF
PUWTG-10BF
PUWTG-10CF
PUWTG-12AF
PUWTG-12BF
PUWTG-12CF
PUWTG-12.7AF
PUWTG-12.7BF
PUWTG-12.7CF
PUWTG-12.7DF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

46.98 €

50 Arbeitstage 1031/8B (6A)67.0-196~4000.8

47.20 €

50 Arbeitstage 1031/4B (8A)67.0-196~4000.8

49.17 €

50 Arbeitstage 103.21/8B (6A)69.0-196~4000.8

49.39 €

50 Arbeitstage 103.21/4B (8A)69.0-196~4000.8

47.04 €

50 Arbeitstage 1041/8B (6A)55.0-196~4000.8

47.23 €

50 Arbeitstage 1041/4B (8A)55.0-196~4000.8

46.02 €

50 Arbeitstage 1061/8B (6A)48.0-196~4001.2

46.27 €

85 Arbeitstage 1061/4B (8A)48.0-196~4001.2

51.22 €

50 Arbeitstage 1063/8B (10A)48.0-196~4001.2

46.02 €

50 Arbeitstage 106.351/8B (6A)42.0-196~4001.24

46.27 €

50 Arbeitstage 106.351/4B (8A)42.0-196~4001.24

53.60 €

50 Arbeitstage 106.353/8B (10A)42.0-196~4001.24

52.66 €

50 Arbeitstage 1081/8B (6A)35.0-196~4001.2

52.66 €

50 Arbeitstage 1081/4B (8A)35.0-196~4001.2

59.61 €

50 Arbeitstage 1083/8B (10A)35.0-196~4001.2

55.14 €

50 Arbeitstage 109.521/8B (6A)30-196~4001.24

55.23 €

50 Arbeitstage 109.521/4B (8A)30-196~4001.24

55.54 €

50 Arbeitstage 109.523/8B (10A)30-196~4001.24

50.71 €

50 Arbeitstage 10101/8B (6A)38.0-196~4001.5

50.65 €

50 Arbeitstage 10101/4B (8A)38.0-196~4001.5

52.58 €

50 Arbeitstage 10103/8B (10A)38.0-196~4001.5

71.43 €

50 Arbeitstage 10121/8B (6A)41-196~4001.8

71.37 €

50 Arbeitstage 10121/4B (8A)41-196~4001.8

71.46 €

50 Arbeitstage 10123/8B (10A)41-196~4001.8

74.74 €

50 Arbeitstage 1012.71/8B (6A)35.0-196~4001.65

74.70 €

50 Arbeitstage 1012.71/4B (8A)35.0-196~4001.65

74.80 €

50 Arbeitstage 1012.73/8B (10A)35.0-196~4001.65

105.52 €

50 Arbeitstage 1012.71/2B (15A)35.0-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung TS-Manometerverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung G Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support