Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rc-Gewinde Messverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rc-Gewinde Messverbindung)

The flareless type can be connected only by inserting a tube and tightening the nut with no need for special flare tools or fire.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUWG-3A
PUWG-3B
PUWG-3.2A
PUWG-3.2B
PUWG-4A
PUWG-4B
PUWG-6A
PUWG-6B
PUWG-6C
PUWG-6D
PUWG-6.35B
PUWG-6.35C
PUWG-8A
PUWG-8B
PUWG-8D
PUWG-9.52A
PUWG-9.52D
PUWG-10A
PUWG-10C
PUWG-10D
PUWG-12A
PUWG-12B
PUWG-12C
PUWG-12D
PUWG-12.7A
PUWG-12.7B
PUWG-12.7C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

17.58 €

50 Arbeitstage 1031/8B (6A)67.0-196~4000.8

17.61 €

40 Arbeitstage 1031/4B (8A)67.0-196~4000.8

18.44 €

50 Arbeitstage 103.21/8B (6A)69.0-196~4000.8

18.48 €

50 Arbeitstage 103.21/4B (8A)69.0-196~4000.8

17.58 €

50 Arbeitstage 1041/8B (6A)55.0-196~4000.8

17.61 €

50 Arbeitstage 1041/4B (8A)55.0-196~4000.8

17.61 €

11 Arbeitstage 1061/8B (6A)48.0-196~4001.2

17.65 €

11 Arbeitstage 1061/4B (8A)48.0-196~4001.2

22.62 €

50 Arbeitstage 1063/8B (10A)48.0-196~4001.2

25.95 €

50 Arbeitstage 1061/2B (15A)48.0-196~4001.2

18.51 €

11 Arbeitstage 106.351/4B (8A)42.0-196~4001.24

23.70 €

40 Arbeitstage 106.353/8B (10A)42.0-196~4001.24

19.74 €

50 Arbeitstage 1081/8B (6A)35.0-196~4001.2

19.74 €

11 Arbeitstage 1081/4B (8A)35.0-196~4001.2

28.77 €

50 Arbeitstage 1081/2B (15A)35.0-196~4001.2

20.73 €

50 Arbeitstage 109.521/8B (6A)30-196~4001.24

35.87 €

50 Arbeitstage 109.521/2B (15A)30-196~4001.24

19.87 €

50 Arbeitstage 10101/8B (6A)38.0-196~4001.5

25.64 €

11 Arbeitstage 10103/8B (10A)38.0-196~4001.5

34.13 €

50 Arbeitstage 10101/2B (15A)38.0-196~4001.5

26.71 €

50 Arbeitstage 10121/8B (6A)41-196~4001.8

26.74 €

50 Arbeitstage 10121/4B (8A)41-196~4001.8

27.25 €

50 Arbeitstage 10123/8B (10A)41-196~4001.8

38.21 €

50 Arbeitstage 10121/2B (15A)41-196~4001.8

28.01 €

50 Arbeitstage 1012.71/8B (6A)35.0-196~4001.65

28.04 €

50 Arbeitstage 1012.71/4B (8A)35.0-196~4001.65

28.65 €

50 Arbeitstage 1012.73/8B (10A)35.0-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Manometerverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support