• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rc Türkis Messverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rc Türkis Messverbindung)

Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUWTLG-3A
PUWTLG-3B
PUWTLG-3.2A
PUWTLG-3.2B
PUWTLG-4A
PUWTLG-4B
PUWTLG-6A
PUWTLG-6B
PUWTLG-6C
PUWTLG-6.35B
PUWTLG-6.35C
PUWTLG-8A
PUWTLG-8B
PUWTLG-8C
PUWTLG-9.52A
PUWTLG-9.52B
PUWTLG-9.52C
PUWTLG-10A
PUWTLG-10B
PUWTLG-10C
PUWTLG-12A
PUWTLG-12B
PUWTLG-12C
PUWTLG-12.7A
PUWTLG-12.7B
PUWTLG-12.7C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

46.98 €

auf Anfrage 1031/8B (6A)67.0-196~4000.8

47.20 €

auf Anfrage 1031/4B (8A)67.0-196~4000.8

49.17 €

auf Anfrage 103.21/8B (6A)69.0-196~4000.8

49.33 €

auf Anfrage 103.21/4B (8A)69.0-196~4000.8

47.01 €

auf Anfrage 1041/8B (6A)55.0-196~4000.8

47.20 €

auf Anfrage 1041/4B (8A)55.0-196~4000.8

45.99 €

auf Anfrage 1061/8B (6A)48.0-196~4001.2

46.18 €

auf Anfrage 1061/4B (8A)48.0-196~4001.2

51.09 €

auf Anfrage 1063/8B (10A)48.0-196~4001.2

48.47 €

auf Anfrage 106.351/4B (8A)42.0-196~4001.24

53.48 €

auf Anfrage 106.353/8B (10A)42.0-196~4001.24

52.63 €

auf Anfrage 1081/8B (6A)35.0-196~4001.2

52.63 €

auf Anfrage 1081/4B (8A)35.0-196~4001.2

59.52 €

auf Anfrage 1083/8B (10A)35.0-196~4001.2

55.14 €

auf Anfrage 109.521/8B (6A)30-196~4001.24

55.26 €

auf Anfrage 109.521/4B (8A)30-196~4001.24

55.48 €

auf Anfrage 109.523/8B (10A)30-196~4001.24

50.71 €

auf Anfrage 10101/8B (6A)38.0-196~4001.5

50.68 €

auf Anfrage 10101/4B (8A)38.0-196~4001.5

52.52 €

auf Anfrage 10103/8B (10A)38.0-196~4001.5

71.37 €

auf Anfrage 10121/8B (6A)41-196~4001.8

71.34 €

auf Anfrage 10121/4B (8A)41-196~4001.8

71.30 €

auf Anfrage 10123/8B (10A)41-196~4001.8

74.70 €

auf Anfrage 1012.71/8B (6A)35.0-196~4001.65

74.67 €

auf Anfrage 1012.71/4B (8A)35.0-196~4001.65

74.64 €

auf Anfrage 1012.73/8B (10A)35.0-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung TL-Manometerverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support