Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (R-Schraube Halbverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (R-Schraube Halbverbindung)

Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUWH-3A
PUWH-3B
PUWH-3.2B
PUWH-6A
PUWH-6B
PUWH-6D
PUWH-6.35A
PUWH-6.35C
PUWH-6.35D
PUWH-8B
PUWH-8D
PUWH-9.52A
PUWH-9.52B
PUWH-9.52D
PUWH-10A
PUWH-10B
PUWH-10D
PUWH-12A
PUWH-12.7A
PUWH-19.05D
PUWH-19.05E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

13.87 €

11 Arbeitstage 1031/8B (6A)67.0-196~4000.8

13.87 €

50 Arbeitstage 1031/4B (8A)67.0-196~4000.8

14.58 €

11 Arbeitstage 103.21/4B (8A)69.0-196~4000.8

9.82 €

4 Arbeitstage -61/8B (6A)48.0-196~4001.2

9.89 €

4 Arbeitstage -61/4B (8A)48.0-196~4001.2

20.65 €

6 Arbeitstage 1061/2B (15A)48.0-196~4001.2

10.18 €

4 Arbeitstage -6.351/8B (6A)42.0-196~4001.24

13.30 €

4 Arbeitstage -6.353/8B (10A)42.0-196~4001.24

21.62 €

6 Arbeitstage 106.351/2B (15A)42.0-196~4001.24

12.35 €

4 Arbeitstage -81/4B (8A)35.0-196~4001.2

21.33 €

8 Arbeitstage 1081/2B (15A)35.0-196~4001.2

16.77 €

11 Arbeitstage 109.521/8B (6A)30-196~4001.24

16.80 €

5 Arbeitstage 109.521/4B (8A)30-196~4001.24

23.10 €

8 Arbeitstage 109.521/2B (15A)30-196~4001.24

16.12 €

8 Arbeitstage 10101/8B (6A)38.0-196~4001.5

13.43 €

4 Arbeitstage -101/4B (8A)38.0-196~4001.5

21.99 €

6 Arbeitstage 10101/2B (15A)38.0-196~4001.5

22.97 €

20 Arbeitstage 10121/8B (6A)41-196~4001.8

24.08 €

50 Arbeitstage 1012.71/8B (6A)35.0-196~4001.65

40.36 €

85 Arbeitstage 1019.051/2B (15A)22-196~4001.65

68.66 €

38 Arbeitstage -19.053/4B (20A)22-196~4001.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Halbe Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support