• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rohradapter)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Rohradapter)

The flareless type can be connected by simply inserting a tube and tightening the nut without requiring special flare tools or fire.

[Features]
· The gap gauge allows you to check whether the fitting is sufficiently tightened (during the initial tightening).
· Compresses tubing firmly through effective plastic deformation on the ring with a mutual interlocking function specific to the double ring, allowing very high pressure resistance.
· The sealed parts of the main body are carefully finished to ensure high air-tightness despite the metal sealing method used.
· Tightening torque is low; small, lightweight, and easy to attach and detach.
· The screw part of the nut is silver plated to prevent seizing of the screw.
· Use for a wide range of applications from high pressure to vacuum, and from high temperature to low temperature.
· Takes only a glance to check the tube size which is displayed on the body.
· We can also manufacture in compliance to Ministerial Certification of high-pressure equipment (Note)Items that are equipped with taper screw to secure air-tightness on the screw surface are out of scope of application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUW-A-3.2A
PUW-A-3.2B
PUW-A-6.35A
PUW-A-6.35B
PUW-A-6.35C
PUW-A-6.35D
PUW-A-9.52A
PUW-A-9.52B
PUW-A-9.52C
PUW-A-9.52D
PUW-A-12.7A
PUW-A-12.7B
PUW-A-12.7C
PUW-A-12.7D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Nenn-Ø D
(φ)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

16.85 €

auf Anfrage 101/8B (6A)69.0-196~4003.20.8

16.91 €

auf Anfrage 101/4B (8A)69.0-196~4003.20.8

10.78 €

auf Anfrage 101/8B (6A)42.0-196~4006.351.24

11.60 €

auf Anfrage 101/4B (8A)42.0-196~4006.351.24

15.95 €

auf Anfrage 103/8B (10A)42.0-196~4006.351.24

23.32 €

auf Anfrage 101/2B (15A)42.0-196~4006.351.24

12.97 €

auf Anfrage 101/8B (6A)30-196~4009.521.24

13.19 €

auf Anfrage 101/4B (8A)30-196~4009.521.24

16.43 €

auf Anfrage 103/8B (10A)30-196~4009.521.24

27.23 €

auf Anfrage 101/2B (15A)30-196~4009.521.24

16.56 €

auf Anfrage 101/8B (6A)35.0-196~40012.71.65

16.56 €

auf Anfrage 101/4B (8A)35.0-196~40012.71.65

18.91 €

auf Anfrage 103/8B (10A)35.0-196~40012.71.65

24.44 €

auf Anfrage 101/2B (15A)35.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Rohradapter Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support