Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Blendenverbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Blendenverbindung)

The flareless type can be connected only by inserting a tube and tightening the nut without requiring special flare tools or fire.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUWP-3
PUWP-3.2
PUWP-6.35
PUWP-9.52
PUWP-10
PUWP-12
PUWP-12.7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Ø Plattenbohrung
(φ)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

40.88 €

8 Arbeitstage 10367.0-196~4008.00.8

42.79 €

8 Arbeitstage 103.269.0-196~4008.00.8

29.97 €

11 Arbeitstage 106.3542.0-196~40011.21.24

39.08 €

6 Arbeitstage 109.5230-196~40014.31.24

37.37 €

8 Arbeitstage 101038.0-196~40016.01.5

52.46 €

8 Arbeitstage 101241-196~40019.11.8

55.03 €

11 Arbeitstage 1012.735.0-196~40019.11.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support