• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TL-Einheit, Ring Joint

TL-Einheit, Ring Joint

[Features]
· Since the outer surface of the copper tubing is crimped to the inner surface of ring, threading and welding are unnecessary.
· Connection is established by tightening the cap nut only.
· Special tools, fire, adhesives, etc. are unnecessary.
· Removal and re-mounting can be easily performed after usage for storage, inspections or piping.
· Excellent corrosion resistance against atmospheric conditions thanks to nickel plating of outer surfaces.
· Beautiful appearance provides aesthetic finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTS-6A-R
RTS-6B-R
RTS-6C-R
RTS-8A-R
RTS-8B-R
RTS-8C-R
RTS-10B-R
RTS-10C-R
RTS-12B-R
RTS-12C-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

14.94 €

38 Arbeitstage 661/8B (6A)4.9-45~125als 2,0 MPa

14.94 €

38 Arbeitstage 661/4B (8A)4.9-45~125als 2,0 MPa

20.94 €

38 Arbeitstage 663/8B (10A)4.9-45~125als 2,0 MPa

15.46 €

38 Arbeitstage 881/8B (6A)2.94-45~125als 2,0 MPa

15.52 €

38 Arbeitstage 881/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

22.99 €

38 Arbeitstage 883/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

24.61 €

38 Arbeitstage 10101/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

31.45 €

37 Arbeitstage 10103/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

42.17 €

38 Arbeitstage 12121/4B (8A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

44.10 €

38 Arbeitstage 12123/8B (10A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support