• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TL-Einheit, Ring-Joint

TL-Einheit, Ring-Joint

Connection made by crimping the inner surface of the ring to the outer surface of the copper tube, eliminating the need for thread cutting or welding. Simply tighten the cap nut to connect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTL-6A-R
RTL-6B-R
RTL-6C-R
RTL-8A-R
RTL-8B-R
RTL-8C-R
RTL-10B-R
RTL-10C-R
RTL-12B-R
RTL-12C-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

14.94 €

38 Arbeitstage -661/8B (6A)4.9-45~125als 2,0 MPa

14.99 €

38 Arbeitstage -661/4B (8A)4.9-45~125als 2,0 MPa

21.14 €

38 Arbeitstage -663/8B (10A)4.9-45~125als 2,0 MPa

15.46 €

38 Arbeitstage -881/8B (6A)2.94-45~125als 2,0 MPa

15.46 €

38 Arbeitstage -881/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

22.98 €

38 Arbeitstage -883/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

24.58 €

38 Arbeitstage -10101/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

31.35 €

38 Arbeitstage -10103/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

47.34 €

auf Anfrage 1012121/4B (8A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

44.07 €

38 Arbeitstage -12123/8B (10A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support