• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

T-Messgerät, Verbindungsausführung, Ringdichtung

T-Messgerät, Verbindungsausführung, Ringdichtung

[Features]
• As the outer surface of the copper tube is crimped to the inner surface of the ring, threading and welding are unnecessary.
• Connection is established simply by tightening the cap nut.
• Special tools, naked flames, adhesive, etc., are unnecessary.
• You can remove and re-mount easily even after usage for storage, inspections, or piping.
• Excellent corrosion resistance in relation to the external atmosphere thanks to the nickel-plated outer surfaces.
• Beautiful appearance produces an aesthetic effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTG-6AF-R
RTG-6BF-R
RTG-6CF-R
RTG-8AF-R
RTG-8BF-R
RTG-8CF-R
RTG-10BF-R
RTG-10CF-R
RTG-12BF-R
RTG-12CF-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

14.08 €

38 Arbeitstage -661/8B (6A)4.9-45~125als 2,0 MPa

19.72 €

38 Arbeitstage -661/4B (8A)4.9-45~125als 2,0 MPa

25.44 €

38 Arbeitstage -663/8B (10A)4.9-45~125als 2,0 MPa

15.86 €

auf Anfrage 10881/8B (6A)2.94-45~125als 2,0 MPa

18.63 €

38 Arbeitstage -881/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

34.05 €

auf Anfrage 10883/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

29.64 €

38 Arbeitstage -10101/4B (8A)2.94-45~125als 2,0 MPa

32.20 €

38 Arbeitstage -10103/8B (10A)2.94-45~125als 2,0 MPa

30.14 €

38 Arbeitstage -12121/4B (8A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

41.34 €

auf Anfrage 1012123/8B (10A)1.96-45~1252,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Oberflächenbehandlung Vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support