• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl, 22 MPa, gerades Rückschlagventil

Edelstahl, 22 MPa, gerades Rückschlagventil

Can be used in an oxygenated oil-free lines, and is small and lightweight. Cracking properties are excellent due to ingenious seal shape.

[Features]
· Line type; small and lightweight.
· The sheet packing is a fluorine rubber and has a design with favorable sealing properties, so sealing can be performed at counter pressures of 0.1 MPa.
· Can be used in oxygenate oil-free lines.
· Provision of government-approved high-pressure gas products also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUCL-922-6.35-0.07
PUCL-922-9.52-0.07
PUCL-922-12.7-0.07
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Nenn-Ø

62.06 €

3 Arbeitstage -6.35

102.58 €

49 Arbeitstage 109.52

117.79 €

49 Arbeitstage 1012.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Sonstige Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Max. Betriebsdruck(MPa) 22 Berstdruck(MPa) 6.86

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support