Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DH-12A-R |
DH-12B-R |
DH-12C-R |
DH-12D-R |
DH-12E-R |
DH-12LB-R |
DH-12LC-R |
DH-12LD-R |
DH-12LE-R |
DH-12PA-R |
DH-32A-R |
DH-32B-R |
DH-32C-R |
DH-32LB-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörper, Form | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (°C) | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (mm) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-Wert | Plattenöffnungs-Ø (φ) | Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte (mm) | Plattendicke T (min.) (mm) | Plattendicke T (max.) (mm) | Spezifikationen Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.38 | - | - | - | - | Standard | |
33.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Gerade] Absperrventil | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.51 | - | - | - | - | Standard | |
42.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Gerade] Absperrventil | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 47 | 64 | 50 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | Standard | |
81.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 1/2B | 1/2B | -20~125 | 62 | 106.0 | 68 | 15.0 | 2.8 | - | - | - | - | Standard | ||
151.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 3/4B | 3/4B | -20~125 | 70 | 129.0 | 68 | 20.0 | 4.4 | - | - | - | - | Standard | ||
58.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 38 | 60.0 | 43.0 | 5.5 | 0.51 | - | - | - | - | Mit Propellermutter | ||
78.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 47 | 67.0 | 50 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | Mit Propellermutter | ||
103.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 1/2B | 1/2B | -20~125 | 62 | 117.0 | 68 | 15.0 | 2.8 | - | - | - | - | Mit Propellermutter | ||
189.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 3/4B | 3/4B | -20~125 | 70 | 142.0 | 68 | 20.0 | 4.4 | - | - | - | - | Mit Propellermutter | ||
70.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Gerade] Absperrventil | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.38 | 22.5 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | Mit Blendenmutter | ||
35.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | Winkelausführung | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 19.0 | 50.0 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Standard | ||
32.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Winkelausführung | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 19.0 | 50.0 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Standard | |
48.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | Winkelausführung | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 23.5 | 59.5 | 50 | 7.5 | 1.47 | - | - | - | - | Standard | ||
60.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | Winkelausführung | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 19.0 | 57 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Mit Propellermutter |
Loading...
Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl / Gas / Chemikalien | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.96 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörper, Form
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-Wert
Plattenöffnungs-Ø(φ)
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte(mm)
Plattendicke T (min.)(mm)
Plattendicke T (max.)(mm)
Spezifikationen Grundkörper
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften