Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DBV-12B-BU |
DBV-12C-BU |
DBV-12D-BU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | MAX. Cv-wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 40 | 30 | 1.4 | ||
20.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 44.5 | 33 | 3.5 | ||
27.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 54.5 | 35 | 5.0 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Flügelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.96 | Handgriff-Ø D(Ø) | 46 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
MAX. Cv-wert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften